header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer/ acabado epoxy poliamida formulado con pigmentación anticorrosiva y libre de alquitrán, de dos componentes. Revestimiento anticorrosivo de alto rendimiento para uso por encima y por debajo de la línea de flotación, aplicable en un o dos capas de alto espesor.
| Endurecedor Principal | TINTA CATALIZADOR WEGPOXI N 2851 PETROBRAS CATALIZADOR 720 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III |
|---|---|
| COLORES TINTA | Gris |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Gris Claro |
| Escala de color | MUNSELL N6,5 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Mate |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
| FUNCION TINTA | Acabado |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUMEN | 72 ± 2% (N 1358) |