header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosTem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a pesquisa abaixo para encontrar mais produtos para adicionar à comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Com Com Com Com | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 315S/M 315S/M 315S/M 315S/M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 741 rpm 742 rpm 743 rpm 894 rpm | |
| Escorregamento | 1.20 % 1.07 % 0.93 % 0.67 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 153/88.1 A 151/87.4 A 149 A 131 A | |
| Corrente de partida | 918/529 A 979/568 A 1044 A 980 A | |
| Ip/In | 6.0 6.5 7.0 7.5 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 63.0/36.3 A 71.5/41.4 A 80.0 A 64.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 98.6 kgfm 98.5 kgfm 98.3 kgfm 81.7 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 180 % 200 % 220 % 240 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Conjugado máximo | 220 % 240 % 260 % 280 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 83s (frio) 46s (quente) 73s (frio) 40s (quente) 65s (frio) 36s (quente) 97s (frio) 54s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 6.56 kgm² 6.56 kgm² 6.56 kgm² 6.56 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | H H H H | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B34R(E) B34R(E) B34R(E) B34R(E) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 66.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 1025 kg 1025 kg 1025 kg 1025 kg | |
| Flange | C C C C | |
| Rendimento (100% carga) | 93.1 93.3 93.3 93.6 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.80 0.77 0.75 0.77 | |
| Tipo de mancal | NU-319 C3 NU-319 C3 NU-319 C3 NU-319 C3 | |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |