Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
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
    • BBBEE & CSI
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • MEPS
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponibilidade. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro imprevisto. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar ao carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar à(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de Faturação enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

A comparar 4 produtos em 4 categorias


  • QDW - Quadros de Distribuição1
  • Relés de Segurança1
  • Motores Elétricos1
  • Tinta Liquida1
× Remover DISTRIBUTION BOARD QDW02-36-FS da comparação DISTRIBUTION BOARD QDW02-36-FS

DISTRIBUTION BOARD QDW02-36-FS

Produto: 11377387
Quantity of circuit breakers in frame 36.0
Cover color Translucent dark
Installation method Of overlay, with cover
Cover material Acrylic
Base Material Plastic
Main component of frame Miniature circuit-breakers
× Remover SIMULTANEITY CONTROL CS-D da comparação SIMULTANEITY CONTROL CS-D

SIMULTANEITY CONTROL CS-D

Produto: 12381075
Reference CS-D
Function Two-hand monitoring
Starting type Manual
Supply voltage 24 Vcc
Consumption <10 VA
Safety contacts 2
Auxiliary contact Not applicable
Contacts capacity 3 A / 250 V - 90 W
Lifespan 10^7 operations
Response time (maximum) 10 ms
Protection degree IP20
Product type Standard
Switch selector Without
Panel Without
Footswitch Without
Lead-free product Yes
Safety category PLe, SIL 3 and SILCL 3
Connection type Terminal block
Ambient temperature: operation (minimum) -5 °C (23 °F)
Ambient temperature: operation (maximum) +50 °C (122 °F)
Height 97 mm / 3.82 in
Width 22,5 mm / 0.89 in
Depth 115,5 mm / 4.55 in
Gross weight 0,164 kg / 0.362 lb
× Remover ODP NEMA Premium Efficiency 5 HP 4P 184T 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted da comparação ODP NEMA Premium Efficiency 5 HP 4P 184T 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

ODP NEMA Premium Efficiency 5 HP 4P 184T 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

Produto: 13043743
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frame 184T  184T  184T  184T  184T  184T  184T 
Output 5 HP (3.7 kW)  4 HP (3 kW)  4 HP (3 kW)  4 HP (3 kW)  5 HP (3.7 kW)  5 HP (3.7 kW)  5 HP (3.7 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1755 rpm  1455 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1435 rpm  1440 rpm  1450 rpm 
Slip 2.50 %  3.00 %  2.67 %  2.33 %  4.33 %  4.00 %  3.33 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 13.0/6.49 A  6.58 A  6.58 A  6.52 A  7.74 A  7.63 A  7.54 A 
L. R. Amperes 94.8/47.4 A  44.7 A  46.7 A  51.5 A  44.1 A  46.5 A  49.8 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 7.3x(Code J)  6.8x(Code J)  7.1x(Code K)  7.9x(Code L)  5.7x(Code G)  6.1x(Code H)  6.6x(Code J) 
Connection Cables Quantity 9  9  9  9  9  9  9 
No load current 6.80/3.40 A  3.30 A  3.70 A  4.10 A  3.30 A  3.70 A  4.10 A 
Fan material Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan 
Rated torque 2.07 kgfm  2.00 kgfm  1.99 kgfm  1.98 kgfm  2.53 kgfm  2.52 kgfm  2.50 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 210 %  229 %  250 %  290 %  190 %  200 %  229 % 
NDE bearing Seal Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Breakdown torque 290 %  290 %  320 %  350 %  229 %  250 %  280 % 
DE bearing Seal Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Locked rotor time 21s (cold) 12s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0147 kgm²  0.0147 kgm²  0.0147 kgm²  0.0147 kgm²  0.0147 kgm²  0.0147 kgm²  0.0147 kgm² 
Design B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.15  1.15  1.15  1.15  1.00  1.15  1.15 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP21  IP21  IP21  IP21  IP21  IP21  IP21 
Enclosure IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 55.0 dB(A)  55.0 dB(A)  55.0 dB(A)  55.0 dB(A)  55.0 dB(A)  55.0 dB(A)  55.0 dB(A) 
Approx. weight³ 37.2 kg  37.2 kg  37.2 kg  37.2 kg  37.2 kg  37.2 kg  37.2 kg 
Flange Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 89.5  87.7  87.7  87.7  87.5  87.5  87.5 
Power factor (100% load) 0.80  0.79  0.75  0.73  0.83  0.80  0.78 
Bearing type 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
NDE bearing 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
× Remover TINTA LIQ AL N1232 T BEGE 7 da comparação TINTA LIQ AL N1232 T BEGE 7,5YR 7/4

TINTA LIQ AL N1232 T BEGE 7,5YR 7/4

Produto: 10146070
FAMILIA TINTAS Tinta Líquida
REFERENCIA TINTA LIQUIDA ALKLACK N 1232
DESCRICAO TINTA ALKLACK N 1232 T
VERSAO TINTA Alto Desempenho
FUNCAO TINTA Acabamento
SISTEMA RESINA Alquídica Longa Modificada
COMPONENTE TINTA Monocomponente
DILUENTE ETQ Diluente Alquídico 1024
Diluição (% volume) 10%
CATALISACAO POR VOLUME A -
CATALISACAO POR VOLUME B -
CATALISACAO POR VOLUME C -
VIDA UTIL MISTURA (25°C) Não Relevante
Sólidos por volume Médio Sólidos
SOLIDOS VOLUME 42 ± 2% (N 1358)
Espessura por demão mínima seca 20.0µm
Espessura por demão máxima seca 30.00µm
COR TINTA Bege
COR COMERCIAL TINTA Bege
Código cor 21190
Escala de cor MUNSELL 7,5YR 7/4
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Semi-Fosco
Escala brilho mínima 60 UB
Escala brilho máxima 80 UB
SECAGEM TOQUE (25°C) 10 h
Secagem ao manuseio (25°C) 12 h
Secagem final (25°C) 3 dias
Secagem repintura mínima (25°C) 18 h
Secagem repintura máxima (25°C) 3 dias
Temperatura de resistência ao calor seco máxima 60.0°C
NORMATIZATION Petrobras
CODIGO ONU ONU 1263 Tintas 3 III
EMBALAGEM Galão Metálico
CONTEUDO EMBALAGEM 3,6 L
Formas de aplicação Pistola airless
Pistola convencional
Rolo
214180149
Preparação da superfície Proceder com a aplicação dentro do intervalo de repintura do primer utilizado...
Superfície de aplicação O produto ALKLACK N 1232 deve ser aplicado sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado.
Recomendações de uso Atende norma Petrobras N 1232. Pintura de manutenção em indústrias e equipamentos de baixa agressividade química, possuindo excelente desempenho quando aplicado sobre primer alquídico específico. Apresenta aspecto semi brilhante.
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Telefone: +27 11 723 6000
  • E-mail: info_africa@weg.net
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.