header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Com Com Com Com | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 315S/M 315S/M 315S/M 315S/M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 738 rpm 740 rpm 741 rpm 892 rpm | |
| Escorregamento | 1.60 % 1.33 % 1.20 % 0.89 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 153/88.1 A 146/84.6 A 143 A 127 A | |
| Corrente de partida | 811/467 A 847/491 A 901 A 826 A | |
| Ip/In | 5.3 5.8 6.3 6.5 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 45.0/25.9 A 49.0/28.4 A 52.0 A 45.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 99.0 kgfm 98.7 kgfm 98.6 kgfm 81.9 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 140 % 160 % 180 % 190 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Conjugado máximo | 170 % 190 % 210 % 210 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal Labirinto W3 Seal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 114s (frio) 63s (quente) 109s (frio) 61s (quente) 105s (frio) 58s (quente) 148s (frio) 82s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 5.31 kgm² 5.31 kgm² 5.31 kgm² 5.31 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | H H H H | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B34R(E) B34R(E) B34R(E) B34R(E) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 66.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 951 kg 951 kg 951 kg 951 kg | |
| Flange | C C C C | |
| Rendimento (100% carga) | 92.1 92.4 92.6 93.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.81 0.80 0.79 0.80 | |
| Tipo de mancal | NU-319 C3 NU-319 C3 NU-319 C3 NU-319 C3 | |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |