header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O MW500 é um inversor com IP66, com características especiais de montagem, para ambientes que precisam de elevado grau de proteção, possui controle vetorial VVW ou escalar V/F e pode ser montado verticalmente em painéis elétricos ou superfície de montagem.
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | 1,3 |
| Corrente nominal (HD) | 1,3 |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C2) |
|---|---|
| Grau de proteção | IP66 |
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Parada de segurança | Não Disponível |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |