header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Con Con Con Con | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 315S/M 315S/M 315S/M 315S/M | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) 75 kW (100 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 741 rpm 742 rpm 743 rpm 894 rpm | |
| Resbalamiento | 1.20 % 1.07 % 0.93 % 0.67 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 153/88.1 A 151/87.4 A 149 A 131 A | |
| Corriente de arranque | 918/529 A 979/568 A 1044 A 980 A | |
| Ip/In | 6.0 6.5 7.0 7.5 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 63.0/36.3 A 71.5/41.4 A 80.0 A 64.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 98.6 kgfm 98.5 kgfm 98.3 kgfm 81.7 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 180 % 200 % 220 % 240 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | |
| Torque máximo | 220 % 240 % 260 % 280 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 83s (frío) 46s (caliente) 73s (frío) 40s (caliente) 65s (frío) 36s (caliente) 97s (frío) 54s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 6.56 kgm² 6.56 kgm² 6.56 kgm² 6.56 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | H H H H | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP66 IP66 IP66 IP66 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B34R(E) B34R(E) B34R(E) B34R(E) | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 62.0 dB(A) 66.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 1025 kg 1025 kg 1025 kg 1025 kg | |
| Brida | C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 93.1 93.3 93.3 93.6 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.80 0.77 0.75 0.77 | |
| Tipo de cojinete | NU-319 C3 NU-319 C3 NU-319 C3 NU-319 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |