header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El MW500 G2 es un convertidor de frecuencia de alto rendimiento para control de motores de inducción trifásicos con funciones dedicadas y alto grado de protección IP66/NEMA4X que permiten su utilización en aplicaciones que requieran un alto nivel de precisión y robustez. Además, el MW500 tiene una excelente flexibilidad, ya que puede instalarse directamente en pared o montado sobre el motor, reduciendo los costos de los cables y los paneles.
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 1.3 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
|---|---|
| Grado de protección | IP66 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |