header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 1 categoria
| FAMILIA TINTAS | Tinta Líquida | Tinta Líquida |
|---|---|---|
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-LACK SRA 11 | W-THANE SRD 50 |
| DESCRICAO TINTA | W-LACK SRA 113 R | W-THANE SRD 501 R T |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | POLIESTER MODIFICADO | Poliuretano |
| VERSAO TINTA | Convencional | Convencional |
| FUNCAO TINTA | Acabamento | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Alquídica Curta Modificada | Acrílico Alifático |
| COMPONENTE TINTA | Monocomponente | Conjunto Bicomponente |
| DILUENTE ETQ | Diluente Alquídico 1024 | Diluente PU 5008 |
| Diluição (% volume) | 25% | 5% |
| CATALISACAO POR VOLUME A | - | 5 |
| CATALISACAO POR VOLUME B | - | 1 |
| CATALISACAO POR VOLUME C | - | - |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | Não Relevante | 4 h |
| Sólidos por volume | Médio Sólidos | Médio Sólidos |
| SOLIDOS VOLUME | 40 ± 5% (ISO 3233 - 1998) | 52 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Espessura por demão mínima seca | 30.0µm | 50.0µm |
| Espessura por demão máxima seca | 40.00µm | 90.00µm |
| COR TINTA | Cinza | Cinza |
| COR COMERCIAL TINTA | Cinza | Cinza |
| Código cor | 10060 | 10080 |
| Escala de cor | RAL 7022 | RAL 7001 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso | Liso |
| Brilho | Semi-Fosco | Brilhante |
| Escala brilho mínima | 30 UB | 80 UB |
| Escala brilho máxima | 60 UB | 100 UB. |
| SECAGEM TOQUE (25°C) | 30 min | 30 min |
| Secagem ao manuseio (25°C) | 24 h | 8 h |
| Secagem final (25°C) | 3 dias | 7 dias |
| Secagem repintura mínima (25°C) | NAO RELEVANTE | 12 h |
| Secagem repintura máxima (25°C) | NAO RELEVANTE | 2 dias |
| Temperatura de resistência ao calor seco máxima | 60.0°C | 90.0°C |
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs | Diretiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Tintas 3 III | ONU 1263 Tintas 3 III |
| EMBALAGEM | Container | Galão Metálico |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 800 L | 3,6 L |
| Formas de aplicação |
Pistola airless Pistola convencional |
Pistola convencional |
| 082086081 | 150162167 | |
| Preparação da superfície | Proceder com a aplicação dentro do intervalo de repintura do primer utilizado... |
Desengraxe. Jateamento abrasivo ao grau Sa 2½ ou Sa 3. |
| Superfície de aplicação | O produto W-LACK SRA 11 deve ser aplicado sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado. | Aço carbono e aço galvanizado (galvanizados a fogo e eletrolítico). |
| Recomendações de uso | Acabamento alquídico monocomponente de secagem rápida. | Primer e acabamento poliuretano anticorrosivo de alto desempenho. Pode ser utilizado também sobre superfície galvanizada. |
| Catalisador Principal | - | 12750536 |