2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Ventilação 400°C 2h IE3 55 kW 6P 280S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D) da comparação W22 Ventilação 400°C 2h IE3 55 kW 6P 280S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

W22 Ventilação 400°C 2h IE3 55 kW 6P 280S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

Produto: 12992809

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Resina de silicone  Resina de silicone  Resina de silicone  Resina de silicone 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 280S/M  280S/M  280S/M  280S/M 
Temperatura 400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h 
Potência 55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 987 rpm  989 rpm  990 rpm  1190 rpm 
Escorregamento 1.30 %  1.10 %  1.00 %  0.83 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 108/62.3 A  104/60.2 A  103 A  91.3 A 
Corrente de partida 660/380 A  707/410 A  750 A  694 A 
Ip/In 6.1  6.8  7.3  7.6 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 42.7/24.6 A  47.0/27.2 A  50.5 A  43.0 A 
Material do ventilador Alumínio   Alumínio   Alumínio   Alumínio  
Conjugado nominal 54.3 kgfm  54.2 kgfm  54.1 kgfm  45.0 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45 
Conjugado de partida 200 %  210 %  220 %  240 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Conjugado máximo 229 %  260 %  280 %  300 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tempo de rotor bloqueado 65s (frio) 36s (quente)  56s (frio) 31s (quente)  51s (frio) 28s (quente)  65s (frio) 36s (quente) 
Momento de inércia (J) 2.69 kgm²  2.69 kgm²  2.69 kgm²  2.69 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento H  H  H  H 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -5°C a +40°C  -5°C a +40°C  -5°C a +40°C  -5°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3L(D)  B3L(D)  B3L(D)  B3L(D) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  69.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 720 kg  720 kg  720 kg  720 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 94.2  94.3  94.3  94.5 
Fator de potência (100% carga) 0.82  0.81  0.79  0.80 
Tipo de mancal 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
Mancal LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG COLOMBIA S.A.S.
  • VIA SIBERIA – KM 2 - TENJO Terminales Logísticos de Colombia – Manzana 2 - Cundinamarca / Colômbia
  • Telefone: +57 1 416 0166 / +57 1 307 4820
  • E-mail: info-co@weg.net
  • lhiguera@weg.net (Pinturas y Barnices)