• Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IE2 0.12 kW 4P 63 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34T da comparação W22 IE2 0.12 kW 4P 63 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34T

W22 IE2 0.12 kW 4P 63 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34T

Produto: 12998973

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5  2xM20x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 63  63  63  63 
Potência 0.12 kW (0.16 HP)  0.12 kW (0.16 HP)  0.12 kW (0.16 HP)  0.12 kW (0.16 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1385 rpm  1400 rpm  1410 rpm  1715 rpm 
Escorregamento 7.67 %  6.67 %  6.00 %  4.72 % 
Tensão nominal 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Corrente nominal 0.691/0.400 A  0.678/0.390 A  0.674/0.390 A  0.340 A 
Corrente de partida 2.49/1.44 A  2.65/1.52 A  2.50/1.44 A  1.46 A 
Ip/In 3.6  3.9  3.7  4.3 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 0.518/0.300 A  0.522/0.300 A  0.519/0.300 A  0.300 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 0.084 kgfm  0.083 kgfm  0.083 kgfm  0.068 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 200 %  210 %  229 %  250 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 200 %  220 %  240 %  280 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 91s (frio) 51s (quente)  91s (frio) 51s (quente)  90s (frio) 50s (quente)  90s (frio) 50s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0004 kgm²  0.0004 kgm²  0.0004 kgm²  0.0004 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B34T  B34T  B34T  B34T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 44.0 dB(A)  44.0 dB(A)  44.0 dB(A)  48.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 7.0 kg  7.0 kg  7.0 kg  7.0 kg 
Flange C  C  C  C 
Rendimento (100% carga) 59.1  59.1  59.1  64.0 
Fator de potência (100% carga) 0.78  0.75  0.72  0.69 
Tipo de mancal 6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ  
Mancal LNA 6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ   6201 ZZ  
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Cazaquistão
  • Telefone: +7 (701) 447-00-00
  • E-mail: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Saneamento
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
  • Solicite um Orçamento