2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22Xtb IE3 260 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação W22Xtb IE3 260 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xtb IE3 260 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 12862114

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Roscado de inox  Roscado de inox  Roscado de inox  Roscado de inox 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 315L  315L  315L  315L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C 
Potência 260 kW (350 HP)  260 kW (350 HP)  260 kW (350 HP)  260 kW (350 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1490 rpm  1490 rpm  1490 rpm  1792 rpm 
Escorregamento 0.67 %  0.67 %  0.67 %  0.44 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 472/272 A  454/263 A  441 A  399 A 
Corrente de partida 3634/2092 A  3584/2077 A  3620 A  3352 A 
Ip/In 7.7  7.9  8.2  8.4 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 154/88.7 A  168/97.4 A  180 A  156 A 
Material do ventilador Alumínio   Alumínio   Alumínio   Alumínio  
Conjugado nominal 170 kgfm  170 kgfm  170 kgfm  141 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316 
Conjugado de partida 270 %  300 %  320 %  350 % 
Vedação do mancal traseiro Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal 
Conjugado máximo 270 %  300 %  320 %  340 % 
Vedação do mancal dianteiro Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal 
Tempo de rotor bloqueado 34s (frio) 19s (quente)  34s (frio) 19s (quente)  34s (frio) 19s (quente)  43s (frio) 24s (quente) 
Momento de inércia (J) 6.41 kgm²  6.41 kgm²  6.41 kgm²  6.41 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP66  IP66  IP66  IP66 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 75.0 dB(A)  75.0 dB(A)  75.0 dB(A)  78.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 1430 kg  1430 kg  1430 kg  1430 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 96.2  96.2  96.4  96.2 
Fator de potência (100% carga) 0.87  0.86  0.85  0.85 
Tipo de mancal 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Mancal LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Telefone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • E-mail: info-ar@weg.net
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
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable