Diversos Benefícios em um Único Produto

Unindo praticidade e inovação, a SSW900 é a escolha certa para o controle total da partida, parada e proteção de motores. Desenvolvida para uso industrial ou profissional, a nova linha de soft-starters permite fácil acesso aos dados e ajustes de configurações de forma simples e rápida. Através de uma estrutura de menus, a nova interface da linha SSW900 apresenta uma inédita experiência de interatividade com o usuário, permitindo ajustes e configurações com ajuda online sobre parâmetros na própria IHM, além de logs de registro de eventos com data e hora e assistente de programação. O equipamento também conta com bypass incorporado, que contribui para o aumento da vida útil do acionamento, otimização de espaço e menor dissipação de calor em painéis elétricos.

As soft-starters da linha SSW900 são microprocessadas e totalmente digitais, dotadas de tecnologia de ponta e projetadas para garantir a melhor performance na partida e parada de motores de indução, apresentando-se como uma solução completa e de baixo custo. A interface de operação permite também fácil ajuste de parâmetros, facilitando a posta em marcha e a operação. Além disso, a função incorporada Pump Control permite um eficaz controle sobre bombas, evitando desta forma o Golpe de Ariete, e a função controle de torque permite acelerações e desacelerações com rampa linear de velocidade.

Aplicações

Bombas centrífugas, alternativas (saneamento, irrigação e petróleo), ventiladores, exaustores, sopradores, compressores de ar, refrigeração (parafuso e pistão), misturadores, aeradores, centrífugas, britadores, moedores, picadores de madeira, refinadores de papel, fornos rotativos, serras e plainas (madeira), moinhos (bolas e martelo) e transportadores de carga.

Benefícios

  • Bypass incorporado, proporcionando redução de tamanho e economia de energia
  • Temperatura ambiente de até 55°C sem derating de corrente
  • Possibilidade de ligação padrão (3 cabos) ou dentro do delta do motor (6 cabos)
  • Entradas e saídas com funções programáveis e terminais de engate rápido
  • Diversos métodos de controle, através de algoritmos de altíssimo desempenho, totalmente flexíveis, para atender às necessidades de qualquer aplicação, tanto na partida quanto na parada do motor
  • Função controle de bombas para controle inteligente de sistemas de bombeamento
  • Técnicas avançadas para detecção de falhas na rede de alimentação e conexões, que permitem ao usuário a escolha da forma de atuação das proteções entre falha ou alarme para a proteção total do motor
  • Fire mode (partida de emergência)
  • Start-up orientado
  • WPS: software gratuito para programar tanto a soft-starter quanto a SoftPLC
  • 2 slots independentes para conexão de módulos plug-in
  • Relógio de tempo real
  • Histórico de todas as falhas e alarmes salvos com hora e data pelo RTC
  • Exportação do histórico do WPS para arquivo .csv
  • Envernizamento das placas padrão 3C2 ou 3C3 opcional, de acordo com a IEC60721-3-3

Interface inteligente

  • Moderna, flexível e fácil de usar
  • Telas iniciais customizáveis
  • Monitoramento das variáveis em modo gráfico
  • IHM destacável com porta USB
  • Cópia e download de parâmetros via IHM
  • Help de parâmetros na própria IHM
  • Quatro idiomas selecionáveis