2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22Xtb IE3 260 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22Xtb IE3 260 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xtb IE3 260 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12862114

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable  Roscado de inoxidable 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 315L  315L  315L  315L 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C 
Potencia 260 kW (350 HP)  260 kW (350 HP)  260 kW (350 HP)  260 kW (350 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1490 rpm  1490 rpm  1490 rpm  1792 rpm 
Resbalamiento 0.67 %  0.67 %  0.67 %  0.44 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 472/272 A  454/263 A  441 A  399 A 
Corriente de arranque 3634/2092 A  3584/2077 A  3620 A  3352 A 
Ip/In 7.7  7.9  8.2  8.4 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 154/88.7 A  168/97.4 A  180 A  156 A 
Material del ventilador Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio 
Torque nominal 170 kgfm  170 kgfm  170 kgfm  141 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 270 %  300 %  320 %  350 % 
Sello del rodamiento trasero Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal 
Torque máximo 270 %  300 %  320 %  340 % 
Sello del rodamiento delantero Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal  Laberinto W3 Seal 
Tiempo de rotor bloqueado 34s (frío) 19s (caliente)  34s (frío) 19s (caliente)  34s (frío) 19s (caliente)  43s (frío) 24s (caliente) 
Momento de inercia (J) 6.41 kgm²  6.41 kgm²  6.41 kgm²  6.41 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP66  IP66  IP66  IP66 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 75.0 dB(A)  75.0 dB(A)  75.0 dB(A)  78.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 1430 kg  1430 kg  1430 kg  1430 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 96.2  96.2  96.4  96.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.87  0.86  0.85  0.85 
Tipo de cojinete 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Teléfono: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • Correo electrónico: info-ar@weg.net
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
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable