header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
×
Remover Bomba Monobloco High Efficiency 30 HP 2P 284JM 3F 200/400 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés da comparação
Bomba Monobloco High Efficiency 30 HP 2P 284JM 3F 200/400 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pésNúmero do Catálogo: 03036OP3VFP284JMVProduto: 13548366 |
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
---|---|---|
Material do ventilador | Sem ventilador | |
Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
Vedação do mancal traseiro | Sem vedação | |
Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação | |
Carcaça | 284JM | |
Material da carcaça | Ferro fundido | |
Potência | 30 HP (22 kW) | |
Frequência | 60 Hz | |
Rendimento (100% carga) | 91.0 | |
Fator de potência (100% carga) | 0.88 | |
Rotação nominal | 3540 rpm | |
Escorregamento | 1.67 % | |
Tensão nominal | 200/400 V | |
Corrente nominal | 79.3/39.7 A | |
Corrente de partida | 492/246 A | |
Ip/In | 6.2x(Cód. G) | |
Corrente a vazio | 20.9/10.5 A | |
Conjugado nominal | 44.5 ft.lb | |
Conjugado de partida | 200 % | |
Conjugado máximo | 270 % | |
Tempo de rotor bloqueado | 21s (frio) 12s (quente) | |
Momento de inércia (J) | 1.68 sq.ft.lb | |
Categoria | B | |
Classe de isolamento | F | |
Fator de serviço | 1.15 | |
Regime de serviço | Cont.(S1) | |
Método de partida | Partida direta | |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
Altitude | 1000 m | |
Grau de proteção | IP23 | |
Refrigeração | IC01 - ODP | |
Forma construtiva | W-6 | |
Sentido de rotação¹ | Ambos | |
Nível de ruído² | 72.0 dB(A) | |
Massa aproximada³ | 333 lb | |
Método de impregnação | Imersão poliester | |
Graxeira | Dianteira e traseira | |
Rosca da caixa principal | NPT 1 1/2" | |
Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | RAL 3002 203A (ISO 12944 - C3) | |
Tipo de aterramento | Único | |
Pintura Tropicalizada | Sem | |
Chapéu | Com | |
Flange | C | |
Vedação da bomba | Selo Mecânico | |
Tipo de mancal | 6311 Z C3 | |
Mancal LNA | 6211 Z C3 | |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
Quantidade de Cabos de Ligação | 12 |