header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
Prensa cabos | Sem Sem Sem Sem | |
Carcaça | 284TC 284TC 284TC 284TC | |
Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
Potência | 25 HP (18.5 kW) 20 HP (15 kW) 20 HP (15 kW) 20 HP (15 kW) | |
Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
Rendimento (100% carga) | 92.4 90.2 91.0 91.7 | |
Fator de potência (100% carga) | 0.86 0.87 0.87 0.86 | |
Rotação nominal | 1770 rpm 1455 rpm 1460 rpm 1465 rpm | |
Escorregamento | 1.67 % 3.00 % 2.67 % 2.33 % | |
Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
Corrente nominal | 58.4/29.2 A 29.0 A 27.3 A 26.5 A | |
Corrente de partida | 356/178 A 174 A 164 A 159 A | |
Ip/In | 6.1x(Cód. G) 6.0x(Cód. G) 6.0x(Cód. G) 6.0x(Cód. G) | |
Corrente a vazio | 19.0/9.50 A 9.50 A 10.1 A 10.7 A | |
Conjugado nominal | 74.2 ft.lb 72.2 ft.lb 71.9 ft.lb 71.7 ft.lb | |
Conjugado de partida | 220 % 170 % 190 % 200 % | |
Conjugado máximo | 240 % 190 % 210 % 210 % | |
Tempo de rotor bloqueado | 45s (frio) 25s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) | |
Momento de inércia (J) | 4.68 sq.ft.lb 4.68 sq.ft.lb 4.68 sq.ft.lb 4.68 sq.ft.lb | |
Categoria | B B B B | |
Classe de isolamento | F F F F | |
Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
Forma construtiva | W-6 W-6 W-6 W-6 | |
Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
Nível de ruído² | 68.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) | |
Massa aproximada³ | 483 lb 483 lb 483 lb 483 lb | |
Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
Rosca da caixa principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
Dreno | Exd sinterizado Exd sinterizado Exd sinterizado Exd sinterizado | |
Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | RAL 5009 00186 RAL 5009 00186 RAL 5009 00186 RAL 5009 00186 | |
Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C | |
Chapéu | Com Com Com Com | |
Flange | C C C C | |
Tipo de mancal | 6311 2RS C3 6311 2RS C3 6311 2RS C3 6311 2RS C3 | |
Mancal LNA | 6211 2RS C3 6211 2RS C3 6211 2RS C3 6211 2RS C3 | |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 |