header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Material do ventilador | Alumínio | |
Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 | |
Vedação do mancal traseiro | Retentor | |
Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola | |
Prensa cabos | Sem | |
Carcaça | 504/5T | |
Material da carcaça | Ferro fundido | |
Potência | 150 HP (110 kW) | |
Frequência | 60 Hz | |
Rendimento (100% carga) | 93.6 | |
Fator de potência (100% carga) | 0.83 | |
Rotação nominal | 890 rpm | |
Escorregamento | 1.11 % | |
Tensão nominal | 460 V | |
Corrente nominal | 178 A | |
Corrente de partida | 1068 A | |
Ip/In | 6.0x(Cód. G) | |
Corrente a vazio | 67.5 A | |
Conjugado nominal | 885 ft.lb | |
Conjugado de partida | 170 % | |
Conjugado máximo | 200 % | |
Tempo de rotor bloqueado | 41s (frio) 23s (quente) | |
Momento de inércia (J) | 134 sq.ft.lb | |
Categoria | B | |
Classe de isolamento | F | |
Fator de serviço | 1.15 | |
Regime de serviço | Cont.(S1) | |
Método de partida | Partida direta | |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
Altitude | 1000 m | |
Grau de proteção | IP55 | |
Refrigeração | IC411 - TEFC | |
Forma construtiva | F-1 | |
Sentido de rotação¹ | Ambos | |
Nível de ruído² | 66.0 dB(A) | |
Massa aproximada³ | 2842 lb | |
Método de impregnação | Gotejamento | |
Graxeira | Dianteira e traseira | |
Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" | |
Dispositivo de travamento do Eixo | Sem | |
Dreno | Exd sinterizado | |
Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 | |
Pintura | RAL 5009 00186 | |
Tipo de aterramento | Duplo | |
Material da tampa defletora | Ferro fundido | |
Pintura Tropicalizada | Sem | |
Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C | |
Chapéu | Sem | |
Flange | Sem | |
Tipo de mancal | 6319 C3 | |
Mancal LNA | 6316 C3 | |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
Quantidade de Cabos de Ligação | 12 |