Os motorredutores de engrenagens helicoidais são fornecidos em doze tamanhos de carcaça, para torques nominais de 440 a 159,000 lb-in e estão disponíveis em formas construtivas com pés e flange. Enquanto os dois motorredutores menores (C00 e C01) são capazes de entregar todo o seu potencial em apenas dois estágios, os maiores C03 a C08 estão disponíveis nas versões de dois e três estágios, para aplicações em faixas de torque mais altas. A partir do C09 há um quarto estágio adicional, enquanto o C16 é equipado com 5 estágios.
Máquinas para processamento de madeira, prensas, esteiras transportadoras, mesas rotativas, bombas de ventiladores, máquinas de embalagens, equipamentos de padaria, ascensores, máquinas têxteis, roscas transportadoras e compressores de fuso.
Levando em consideração as mais significantes dimensões de montagem padronizadas, o projeto permite a fácil integração dos motorredutores WG20 em praticamente qualquer sistema existente.
| C00 | C01 | C03 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C13 | C14 | C16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque nominal | [Ib-in] | 440 | 750 | 1770 | 3540 | 5310 | 7260 | 13700 | 26600 | 39800 | 70800 | 11500 | 159000 |
| Número de estágios | 2 | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| Faixa de reduções | 2,44 - 47,44 | 3,09 - 66,5 | 2,91 - 286,32 | 2,52 - 328,43 | 2,80 - 375,71 | 2,59 - 351,33 | 2,69 - 368,94 | 2,99 - 3282,02 | 3,11 - 2636,78 | 4,00 - 1891,77 | 5,17 - 2162,84 | 5,96 - 22405,25 | |
| Rotação de saída para entrada de 1750 rpm / 60 Hz | [rpm] | 37 - 716 | 26 - 565 | 6 - 601 | 5 - 694 | 5 - 625 | 5 - 675 | 5 - 650 | 0,5 - 585 | 0,7 - 562 | 0,9 - 438 | 0,8 - 339 | 0,1 - 294 |
| Potência nominal em 60 Hz | [cv] | 0,16 - 1,0 | 0,16 - 2,0 | 0,16 - 4,0 | 0,16 - 10 | 0,16 - 12,5 | 0,16 - 20 | 0,16 - 30 | 0,16 - 40 | 0,16 - 50 | 0,16 - 75 | 0,16 - 75 | 0,16 - 150 |
| Eixo de saída | [in] | 0,750x1,57 | 0,750x1,57 | 1,000x1,97 | 1,250x2,36/ 1,375x2,76 | 1,375x2,76 | 1,625x3,15 | 2,125x3,94 | 2,375x4,72 | 2,875x5,51 | 3,625x6,69 | 4,375x8,27 | 4,750x8,27 |
| Flange de saída IEC | [mm] | 120/140/160 | 120/140/160 | 120/140/160/200 | 160/200/250 | 200/250 | 250/300 | 300/350 | 350/450 | 350/450 | 450/550 | 450/550 | 550/660 |
| Material da carcaça | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |