Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Aviários Capacitor de Partida 1 HP 4P D56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC410 - TEAO - Com pés

Número do Catálogo: 00118ES1BPFD56 | Produto: 11213103
Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 115/208-230 V
Número de polos 4
Grau de proteção IP44
Rotação síncrona 1800 rpm
Potência 1 HP
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva F-1
Caixa de ligação¹ Sem caixa de ligação
Refrigeração IC410 - TEAO

 Carregando...