Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Aviários Split Phase com Base Elastica 0.33 HP 4P C48 1F 115/208-230 V 60 Hz IC410 - TEAO - Base resiliente

Número do Catálogo: .3318ES1BRBPFC48 | Produto: 11472196
Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 115/208-230 V
Número de polos 4
Grau de proteção IP44
Rotação síncrona 1800 rpm
Potência 0.33 HP
Fixação Base resiliente
Flange Sem
Forma construtiva F-1
Caixa de ligação¹ Sem caixa de ligação
Refrigeração IC410 - TEAO

 Carregando...