Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Rolled Steel 0.75 HP 4P 56 1F 115/230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: .7518ES1RFD56-S | Produto: 12882661

O motor W01 é a opção perfeita para aplicações que necessitam em um único produto robustez, baixo peso e alta performance. Além disso, apresenta melhor desempenho térmico e fácil instalação e manutenção. Devido ao seu alto torque de partida esses motores são perfeitamente adequados para partidas em alta carga.

Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 115/230 V
Número de polos 4
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 1800 rpm
Potência 0.75 HP
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva F-1
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...