Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Distribuidor de Ração 0.75 HP 4P B56N 1F 115/230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Número do Catálogo: .7518ES1RADB56N | Produto: 11259200

Motor projetado especialmente para aplicação em transportadores de ração. Fornecido com proteção mecânica no centrífugo, para evitar danos no motor em caso de sobrevelocidade, protetor térmico manual e flange especial tipo “N”, conforme norma NEMA.

Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 115/230 V
Número de polos 4
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 1800 rpm
Potência 0.75 HP
Fixação Sem pés
Flange FLANGE N
Forma construtiva F-1
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...