Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Bomba Monobloco High Efficiency 40 HP 2P 286JM 3F 575 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

Número do Catálogo: 04036OP3HFP286JMV | Produto: 13548362
Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 575 V
Número de polos 2
Grau de proteção IP23
Rotação síncrona 3600 rpm
Potência 40 HP
Fixação Sem pés
Flange C
Forma construtiva W-6
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC01 - ODP
$3,611.00/un.

 Carregando...

Detalhes do Produto

Motores Elétricos

Carcaça 286JM
Potência 40 HP (30 kW)
Número de polos 2
Frequência 60 Hz
Rotação nominal 3535 rpm
Escorregamento 1.81 %
Tensão nominal 575 V
Corrente nominal 36.9 A
Corrente de partida 218 A
Ip/In 5.9x(Cód. F)
Corrente a vazio 9.44 A
Conjugado nominal 58.6 ft.lb
Conjugado de partida 190 %
Conjugado máximo 260 %
Tempo de rotor bloqueado 28s (frio) 16s (quente)
Momento de inércia (J) 2.16 sq.ft.lb
Categoria B
Classe de isolamento F
Fator de serviço 1.15
Elevação de temperatura 80 K
Regime de serviço Cont.(S1)
Método de partida Partida direta
Temperatura ambiente -20°C a +40°C
Altitude 1000 m
Grau de proteção IP23
Refrigeração IC01 - ODP
Forma construtiva W-6
Sentido de rotação¹ Ambos
Nível de ruído² 73.0 dB(A)
Massa aproximada³ 376 lb
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.

Eficiência

50% 75% 100%
91.7  91.7  91.7 

Fator de potência

50% 75% 100%
0.81  0.87  0.89 

Demais características

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal NPT 1 1/2" 
Placa de bornes Sem 
Material do eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura  
Tipo de aterramento Único 
Pintura Tropicalizada Sem 
Material do ventilador Sem ventilador 
Fixação do Rolamento Anel de fixação 
Forma de balanceamento 1/2 chaveta 
Chapéu Com 
Vedação da bomba Selo Mecânico 

 Carregando...

 Carregando...

Detalhes do mancal

  Dianteiro Traseiro
Tipo de mancal 6311 Z C3  6211 Z C3 
Vedação Sem vedação  Sem vedação 
Intervalo de lubrificação 11517 h  14226 h 
Quantidade de lubrificante 18 g  11 g 
Graxa Mobil Polyrex EM 

Esforços na fundação

Tração máxima Compressão máxima
485 lb  862 lb 

 Carregando...