Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Bomba Monobloco High Efficiency 30 HP 2P 284JM 3F 208-230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

Número do Catálogo: 03036OP3EFP284JMV | Produto: 13548232
Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 208-230/460 V
Número de polos 2
Grau de proteção IP23
Rotação síncrona 3600 rpm
Potência 30 HP
Fixação Sem pés
Flange C
Forma construtiva W-6
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC01 - ODP
$2,954.00/un.

 Carregando...

Detalhes do Produto

Motores Elétricos

Carcaça 284JM
Potência 30 HP (22 kW)
Número de polos 2
Frequência 60 Hz
Rotação nominal 3540 rpm
Escorregamento 1.67 %
Tensão nominal 208-230/460 V
Corrente nominal 76.3-69.0/34.5 A
Corrente de partida 473-428/214 A
Ip/In 6.2x(Cód. G)
Corrente a vazio 15.7-18.2/9.10 A
Conjugado nominal 43.9 ft.lb
Conjugado de partida 200 %
Conjugado máximo 270 %
Tempo de rotor bloqueado 21s (frio) 12s (quente)
Momento de inércia (J) 1.68 sq.ft.lb
Categoria B
Classe de isolamento F
Fator de serviço 1.15
Elevação de temperatura 80 K
Regime de serviço Cont.(S1)
Método de partida Partida direta
Temperatura ambiente -20°C a +40°C
Altitude 1000 m
Grau de proteção IP23
Refrigeração IC01 - ODP
Forma construtiva W-6
Sentido de rotação¹ Ambos
Nível de ruído² 72.0 dB(A)
Massa aproximada³ 333 lb
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.

Eficiência

50% 75% 100%
91.0  91.0  91.0 

Fator de potência

50% 75% 100%
0.80  0.86  0.88 
Carcaça 284JM
Potência 30 HP (22 kW)
Número de polos 2
Frequência 50 Hz
Rotação nominal 2915 rpm
Escorregamento 2.83 %
Tensão nominal 380 V
Corrente nominal 42.4 A
Corrente de partida 191 A
Ip/In 4.5x(Cód. D)
Corrente a vazio 7.62 A
Conjugado nominal 53.3 ft.lb
Conjugado de partida 130 %
Conjugado máximo 200 %
Tempo de rotor bloqueado 30s (frio) 17s (quente)
Momento de inércia (J) 1.68 sq.ft.lb
Categoria B
Classe de isolamento F
Fator de serviço 1.15
Elevação de temperatura 80 K
Regime de serviço Cont.(S1)
Método de partida Partida direta
Temperatura ambiente -20°C a +40°C
Altitude 1000 m
Grau de proteção IP23
Refrigeração IC01 - ODP
Forma construtiva W-6
Sentido de rotação¹ Ambos
Nível de ruído² 72.0 dB(A)
Massa aproximada³ 333 lb
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.

Eficiência

50% 75% 100%
88.5  89.5  88.5 

Fator de potência

50% 75% 100%
0.85  0.88  0.89 
Carcaça 284JM
Potência 30 HP (22 kW)
Número de polos 2
Frequência 50 Hz
Rotação nominal 2925 rpm
Escorregamento 2.50 %
Tensão nominal 400 V
Corrente nominal 40.8 A
Corrente de partida 212 A
Ip/In 5.2x(Cód. E)
Corrente a vazio 8.53 A
Conjugado nominal 53.1 ft.lb
Conjugado de partida 140 %
Conjugado máximo 210 %
Tempo de rotor bloqueado 28s (frio) 16s (quente)
Momento de inércia (J) 1.68 sq.ft.lb
Categoria B
Classe de isolamento F
Fator de serviço 1.15
Elevação de temperatura 80 K
Regime de serviço Cont.(S1)
Método de partida Partida direta
Temperatura ambiente -20°C a +40°C
Altitude 1000 m
Grau de proteção IP23
Refrigeração IC01 - ODP
Forma construtiva W-6
Sentido de rotação¹ Ambos
Nível de ruído² 72.0 dB(A)
Massa aproximada³ 333 lb
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.

Eficiência

50% 75% 100%
88.5  89.5  88.5 

Fator de potência

50% 75% 100%
0.82  0.87  0.88 
Carcaça 284JM
Potência 30 HP (22 kW)
Número de polos 2
Frequência 50 Hz
Rotação nominal 2930 rpm
Escorregamento 2.33 %
Tensão nominal 415 V
Corrente nominal 38.9 A
Corrente de partida 226 A
Ip/In 5.8x(Cód. F)
Corrente a vazio 9.43 A
Conjugado nominal 53.0 ft.lb
Conjugado de partida 160 %
Conjugado máximo 229 %
Tempo de rotor bloqueado 28s (frio) 16s (quente)
Momento de inércia (J) 1.68 sq.ft.lb
Categoria B
Classe de isolamento F
Fator de serviço 1.15
Elevação de temperatura 80 K
Regime de serviço Cont.(S1)
Método de partida Partida direta
Temperatura ambiente -20°C a +40°C
Altitude 1000 m
Grau de proteção IP23
Refrigeração IC01 - ODP
Forma construtiva W-6
Sentido de rotação¹ Ambos
Nível de ruído² 72.0 dB(A)
Massa aproximada³ 333 lb
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.

Eficiência

50% 75% 100%
88.5  89.5  89.5 

Fator de potência

50% 75% 100%
0.80  0.86  0.88 

Demais características

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal NPT 1 1/2" 
Placa de bornes Sem 
Material do eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura  
Tipo de aterramento Único 
Pintura Tropicalizada Sem 
Material do ventilador Sem ventilador 
Fixação do Rolamento Anel de fixação 
Forma de balanceamento 1/2 chaveta 
Chapéu Com 
Vedação da bomba Selo Mecânico 

 Carregando...

 Carregando...

 Carregando...

 Carregando...

 Carregando...

Detalhes do mancal

  Dianteiro Traseiro
Tipo de mancal 6311 Z C3  6211 Z C3 
Vedação Sem vedação  Sem vedação 
Intervalo de lubrificação 11517 h  14226 h 
Quantidade de lubrificante 18 g  11 g 
Graxa Mobil Polyrex EM 

Esforços na fundação

Tração máxima Compressão máxima
373 lb  705 lb 

 Carregando...