Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé
Filtrar Resultados  
Central de Downloads

Procurando um catálogo ou manual? Acesse a nossa central de downloads.


Não encontrou o seu produto? Consulte o antigo catálogo eletrônico.
Produto Código
W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 2P 143T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00136XT3E143T

12408270

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 4P 143/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00118XT3E143T

14255321

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 4P 143/5T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00118XT3H143T

14284312

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 4P 143T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00118XT3H143T

11360209

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 4P 143TC 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00118XT3E143TC

12202207

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 4P 143TC 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Número do Catálogo: 00118XT3ER143TC

12823245

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 6P 143/5T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00112XT3H145T

14591814

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 6P 143/5TC 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00112XT3E145TC

14281753

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 6P 145T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00112XT3E145T

11223685

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 6P 145TC 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00112XT3E145TC

12723850

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1 HP 8P 182/4T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés 14422358

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 2P 143/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00156XT3E143T

14480957

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 2P 143/5TC 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés 14371274

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 2P 143T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00156XT3H143T

11359824

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 4P 143/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00158XT3E145T

14319266

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 4P 143/5TC 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00158XT3E145TC

14284388

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 4P 143/5TC 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Número do Catálogo: 00158XT3ER145TC

14293169

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 4P 143/5TC 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00158XT3H145TC

14589483

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 4P 145T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00158XT3E145T

11341200

 Carregando...

W21 Explosão NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 4P 145T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 00158XT3H145T

11485497

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 235 Registros Encontrados