header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O EDP11 é um pacote de proteção e controle de motor AC para uso geral industrial. Ele foi projetado para instalação e partida simples e rápidas, exigindo apenas conexões de energia de entrada e de saída. Existem duas variantes de gabinetes disponíveis, como NEMA 12 ventilado e NEMA 3R para instalações externas.
O painel de acionamento projetado foi construído para complementar a robustez e a confiabilidade dos motores WEG, fornecendo uma solução completa, simples e econômica para controle, monitoramento e proteção do motor CA.
Tipo de painel | Inversor de frequência |
---|---|
Potência (HP) | 3 HP |
Tensão principal | 460 V |
Tipo de bypass | AC3 |
---|---|
Opcionais de Comando | Botão Partida, Botão Parada, Botão de Parada de Emergência, Sinalização de operação, Sinalização de falha e Teclado |
Tipo de invólucro | Tipo 12 |