header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
×
Remover W22 Motofreno High Efficiency 1.5 HP 2P 143/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación
W22 Motofreno High Efficiency 1.5 HP 2P 143/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con piesNúmero del Catálogo: 00156EP3EBM143T-W22Producto: 13272435 |
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
---|---|---|
Material del ventilador | Plastico | |
Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
Sello del rodamiento trasero | Retentor | |
Sello del rodamiento delantero | V'Ring | |
Material Prensa Cables | Sem | |
Carcasa | 143/5T | |
Material de la carcasa | Hierro fundido | |
Potencia | 1.5 HP (1.1 kW) | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Rendimiento (100% carga) | 82.5 | |
Factor de potencia (100% carga) | 0.84 | |
Rotación nominal | 3480 rpm | |
Resbalamiento | 3.33 % | |
Tensión nominal | 230/460 V | |
Corriente nominal | 3.98/1.99 A | |
Corriente de arranque | 27.1/13.5 A | |
Ip/In | 6.8x(Cód. J) | |
Corriente en vacío | 1.60/0.800 A | |
Torque nominal | 2.26 ft.lb | |
Torque de arranque | 250 % | |
Torque máximo | 300 % | |
Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) | |
Momento de inercia (J) | 0.0370 sq.ft.lb | |
Categoria | B | |
Clase de aislamiento | F | |
Ciclo de servicio | Cont.(S1) | |
Método de partida | Partida directa | |
Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
Altitud | 1000 m | |
Grado de protección | IP55 | |
Refrigeración | IC411 - TEFC | |
Forma constructiva | F-1 | |
Dirección de rotación¹ | Ambos | |
Nivel de ruido² | 68.0 dB(A) | |
Masa aproximada³ | 55.8 lb | |
Método de Impregnación | Imersión poliester | |
Rosca de la caja principal | NPT 3/4" | |
Dispositivo de bloqueo del eje | Sin | |
Dreno | Automático de caucho | |
Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
Tipo de puesta a tierra | Único | |
Material de la tapa deflectora | Chapa de acero | |
Pintura tropicalizada | Sin | |
Sombrero | Sin | |
Brida | Sin | |
Tipo de cojinete | 6205 ZZ | |
Cojinete LNA | 6204 ZZ | |
Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
Cantidad de Cables de Conexion | 9 |