header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
Material del ventilador | Sin ventilador | |
Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1040/45 | |
Sello del rodamiento trasero | Sin vedación | |
Sello del rodamiento delantero | Sin vedación | |
Material Prensa Cables | Sem | |
Carcasa | 184T | |
Material de la carcasa | Chapa de acero | |
Potencia | 1.5 HP (1.1 kW) | |
Frecuencia | 60 Hz | |
Rendimiento (100% carga) | 71.0 | |
Factor de potencia (100% carga) | 0.73 | |
Rotación nominal | 1125 rpm | |
Resbalamiento | 6.25 % | |
Tensión nominal | 208-230/460 V | |
Corriente nominal | 5.88-5.32/2.66 A | |
Corriente de arranque | 41.2-37.2/18.6 A | |
Ip/In | 7.0x(Cód. L) | |
Corriente en vacío | 3.32-3.00/1.50 A | |
Torque nominal | 7.00 ft.lb | |
Torque de arranque | 360 % | |
Torque máximo | 0 % | |
Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) | |
Momento de inercia (J) | 0.4435 sq.ft.lb | |
Categoria | D | |
Clase de aislamiento | F | |
Factor de servicio | 1.00 | |
Ciclo de servicio | Cont.(S1) | |
Método de partida | Partida directa | |
Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
Altitud | 1000 m | |
Grado de protección | IP21 | |
Refrigeración | IC01 - ODP | |
Forma constructiva | F-2 | |
Dirección de rotación¹ | Ambos | |
Nivel de ruido² | 55.0 dB(A) | |
Masa aproximada³ | 67.0 lb | |
Método de Impregnación | Imersión poliester | |
Rosca de la caja principal | NPT 3/4" | |
Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | RAL 9010 207A (ISO 12944 - C3) | |
Tipo de puesta a tierra | Único | |
Material de la tapa deflectora | Sin | |
Pintura tropicalizada | Sin | |
Sombrero | Sin | |
Brida | Sin | |
Tipo de cojinete | 6206 ZZ | |
Cojinete LNA | 6205 ZZ | |
Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
Cantidad de Cables de Conexion | 9 |