Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

General 3 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Número del Catálogo: 00318OS1CCDOL184T | Producto: 11396850
Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 208-230 V
Numero de polos 4
Grado de protección IP22
Rotación sincrona 1800 rpm
Potencia 3 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC01 - ODP
$687.00/un.

 Cargando...

Detalles del producto

Motores Eléctricos

Carcasa 184T
Potencia 3 HP (2.2 kW)
Numero de polos 4
Frecuencia 60 Hz
Rotación nominal 1750 rpm
Resbalamiento 2.78 %
Tensión nominal 208-230 V
Corriente nominal 18.6-17.5 A
Corriente de arranque 121-114 A
Ip/In 6.5x(Cód. K)
Corriente en vacío 9.92-11.5 A
Torque nominal 8.88 ft.lb
Torque de arranque 210 %
Torque máximo 200 %
Tiempo de rotor bloqueado 10s (frío) 6s (caliente)
Momento de inercia (J) 0.4319 sq.ft.lb
Clase de aislamiento F
Elevación de temperatura 80 K
Factor de servicio 1.15 (1.00 @ 208V)
Ciclo de servicio Cont.(S1)
Método de partida Partida directa
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C
Altitud 1000 m
Grado de protección IP22
Refrigeración IC01 - ODP
Forma constructiva F-1
Dirección de rotación¹ Ambos
Nivel de ruido² 60.0 dB(A)
Masa aproximada³ 93.6 lb
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.; (2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).; (3) Masa aproximada sujetos a cambios después del proceso de fabricación.; (4) Al 100% de la carga completa.

Eficiencia

50% 75% 100%
71.0  74.0  75.0 

Factor de potencia

50% 75% 100%
0.56  0.68  0.75 

Otras características

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal NPT 1" 
Placa bornera Sin 
Material del eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura Munsell N 1 - mate 207A (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Sin 
Pintura tropicalizada Sin 
Material del ventilador Plastico 
Fijación del rodamiento Sin anillo de fijación 
Tipo de balanceo 1/2 llaveta 
Sombrero Sin 

 Cargando...

Detallhe de los cojinetes

  Delantero Trasero
Tipo de cojinete 6206 ZZ   6205 ZZ  
Sello Sin vedación  Sin vedación 
Intervalo de lubricación
Cantidad de lubricante
Tipo de grasa Mobil Polyrex EM 

Esfuerzos en la fundación

Tracción máxima Compresión máxima
66 lb  160 lb 

 Cargando...