Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

General NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 2P 184T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Número del Catálogo: 00736OT3ECD184T | Producto: 11524930
Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 208-230/460 V
Numero de polos 2
Grado de protección IP21
Rotación sincrona 3600 rpm
Potencia 7.5 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC01 - ODP

 Cargando...