Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

General NEMA Premium Efficiency 10 HP 4P 213/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Número del Catálogo: 01018OT3ECD215T | Producto: 11524933
Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 208-230/460 V
Numero de polos 4
Grado de protección IP21
Rotación sincrona 1800 rpm
Potencia 10 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC01 - ODP

 Cargando...