Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

Motor 6.4 HP 2P 182/4 1F 240 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Número del Catálogo: 00636OS1XCD182/4Y | Producto: 11164442
Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 240 V
Numero de polos 2
Grado de protección IP21
Rotación sincrona 3600 rpm
Potencia 6.4 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Sin caja de conexión
Refrigeración IC01 - ODP

 Cargando...