Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

General 5 HP 6P 213/5T 3F 208-230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 10488405
Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 208-230/460 V
Numero de polos 6
Grado de protección IP21
Rotación sincrona 1200 rpm
Potencia 5 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-2
Caja de conexión¹ Posición derezha
Refrigeración IC01 - ODP

 Cargando...