header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El EDP11 es un paquete industrial de protección y control de motores de CA de uso general. Está diseñado para una instalación y puesta en marcha simple y rápida, requiriendo solo conexiones de potencia de entrada y del motor de salida. Hay dos variantes de gabinetes disponibles como NEMA 12 ventilated y NEMA 3R para instalaciones al aire libre.
El EDP11 está diseñado para complementar la robustez y confiabilidad de los motores WEG, proporcionando una solución completa, simple y económica de control, monitoreo y protección de motores de CA.
Tipo de tablero | Variador de Frecuencia |
---|---|
Potencia (HP) | 3 HP |
Tensión principal | 460 V |
Tipo de bypass | AC3 |
---|---|
Opciones de Control | Botón Arranque, Botón Parada, Botón de Parada de Emergencia, Luz indicadora de Operación, Luz indicadora de Falla y Teclado |
Tipo de cabina | Tipo 12 |