header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Tensão nominal de entrada | 200 a 240 V | |
| Número de Fases de entrada | Trifásico | |
| Configuração | Com opcionais | |
| Corrente nominal (HD) | 5 | |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Frenagem reostática | Sim | |
| Métodos de Controle - motor de indução | Escalar, VVW, Vetorial com e sem encoder | |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 96% | |
| Indutor do Link | Sim | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| SoftPLC | Sim, incorporado | |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C | |
| Porta USB | Sim, inclusa na HMI | |
| Cartão de memória | MicroSD (cartão não incluso) | |
| E/S padrão | 6 x DI; 2 relés NA; 1 relé NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO. | |
| Parada de segurança | Segurança funcional | |
| Display | LCD Gráfico |