Quote creation for third-party products

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto Mein Konto

WEG
  • Deutsch
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Über uns
    • Das ist WEG
    • WEG in Zahlen
    • Geschichte
    • Management
    • WEG Operationen
    • Technologische Innovation
    • Nachhaltigkeit
    • Unser Tätigkeitsfeld
    • Zertifizierungen
    • Unternehmensprofil
    • Open Innovation
  • Produkte
  • Lösungen
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energieerzeugung
    • Wind power
    • Thermische Energie
    • Landwirtschaft und Agribusiness
    • Bergbau
    • Zucker und Ethanol
    • Stahlindustrie
    • Wasser
    • Zellstoff und Papier
    • Öl & Gas
    • Schifffahrt
    • Elektromobilität
    • Lebensmittel und Getränke
  • Investoren
  • Ethik & Compliance
    • Ethikkodex
    • Ethikkodex für Lieferanten
    • Politik zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption
    • Datenschutzerklärung
    • Berichtskanal
  • Support
    • Kontaktieren Sie uns
    • Händler
    • Kundendienst
    • Ressourcen und Tools
    • Berichtskanal
    • Press Room
  • Neuigkeiten
  • Karriere
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Deutsch
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. Startseite
  2. Elektromotoren
  3. IEC-Niederspannungsmotoren
  4. Dreiphasig
  5. W22
  6. W22 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Menge muss informiert werden
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Sie müssen zumindest 1 Artikel auswählen um es dem Einkaufswagen hinzuzufügen
Sie müssen mindestens ein Produkt auswählen, um es in Ihre Vergleichsliste aufzunehmen
Wählen Sie mindestens eine Liste aus, die Sie zu Ihren Produkten hinzufügen möchten
Wählen Sie mindestens ein Produkt aus, das Sie zu Ihrer Einkaufsliste hinzufügen möchten.
Die von Ihnen eingegebene Datei ist nicht vom richtigen Typ.
Wählen Sie ein Dokument aus
Artikel zum Einkaufswagen hinzugefügt
Ausgewählte Artikel zum Einkaufswagen hinzugefügt
Ausgewählte Artikel zum Einkaufswagen hinzugefügt für Bestellung von: 

Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite

Fakturierungsanfrage erfolgreich gesendet
OS ID:

W22 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Artikel: 15833946
  • Übersicht
  • Produktdetails
  • Siehe auch
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
  • Ähnliche Produkte
  • Dokumente erstellen
Dokumente erstellen
  1. W22 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
W22 IE3 4 kW 4P 112M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Nur repräsentatives Bild

Mit ihrem Graugussgehäuse, den flexiblen Einbaumöglichkeiten, robusten und vollständig gegossenen Füßen sowie niedrigen Geräuschpegeln und Betriebstemperaturen eignen sich die W22-Motoren perfekt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Produkteigenschaften
Normen IEC 60034-1
Frequenz 50 Hz
Spannung 380-400-415/660-690//460 V
Polzahl 4
Schutzart IP55
Drehzahl 1500 rpm
Leistung 4 kW
Einbaulage Foot-mounted
Flansch Without
Fuß B3T
Anschlusskasten¹ Oben
Lüfterhaube IC411 - TEFC

 Lade…

Konfigurieren
BRANCH OFFICE OF WEG GERMANY GMBH
  • Viketniya Khvoiki Str. 21 04080 - Kiev / Ukraine
  • Telefon: +38 050 440 77 55
  • E-Mail: wg-uab@weg.net
Über uns
  • Das ist WEG
  • WEG in Zahlen
  • Geschichte
  • Management
  • WEG Operationen
  • Technologische Innovation
  • Nachhaltigkeit
  • Unser Tätigkeitsfeld
  • Zertifizierungen
Produkte
  • Elektromotoren
  • Getriebe- und Getriebemotoren
  • Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung
  • Frequenzumrichter und Softstarter
  • Schaltgeräte
  • Industrielle Automation
  • Schalttafeln und -schränke
  • Farben und Lacke
  • Spare Parts
  • Digitale Lösungen
  • Sicherheit
  • Vernetzte Geräte und Überwachung
Lösungen
  • Öl & Gas
  • Marine
  • Stahlindustrie
  • Wasser
  • Energieeffizienz
  • Energie
  • Landwirtschaft
  • Zucker und Ethanolsektor
  • Bergbau
  • Papierindustrie
  • Elektrofahrzeuge
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex
Download Center
  • CAD Datenbank – Elektromotoren (2D-/3D-Zeichnungen)
  • CAD Datenbank – Automation (2D-/3D-Zeichnungen)

Benötigen Sie weitere Unterlagen? Besuchen Sie unser Download-Center.

Cookie-Einstellungen
Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.