• Français
    • Português de Portugal
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
    • BBBEE & CSI
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • MEPS
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
    • Français
    • Português de Portugal
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover General IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação General IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

General IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Produto: 13047926

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Chapa de acero 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM20x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa B56 
Potencia 0.25 kW (0.33 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1450 rpm 
Resbalamiento 3.33 % 
Tensión nominal 220/380 V 
Corriente nominal 1.60/0.926 A 
Corriente de arranque 8.80/5.09 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Ip/In 5.5x(Cód. M) 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 1.40/0.811 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 0.168 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1040/45 
Torque de arranque 300 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 350 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 18s (frío) 10s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0026 kgm² 
Categoria A 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Masa aproximada³ 11.0 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 68.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.60 
Tipo de cojinete 6203 ZZ  
Cojinete LNA 6202 ZZ  
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Telefone: +27 11 723 6000
  • E-mail: info_africa@weg.net