Descrição

Tanto no modelo Wall, projetado para residências e condomínios, quanto no modelo Parking, desenvolvido para  shoppings, estacionamentos e espaços públicos, e no modelo Station, ideal para rodovias, as Estações de Recarga WEMOB proporcionam maior segurança e proteção para você e seu veículo elétrico do que uma tomada elétrica convencional, além de recarregar as baterias de maneira rápida e confiável, preservando sua vida útil.

                 SAIBA MAIS SOBRE WEMOB                 

WEMOB Wall

A Estação de Recarga WEMOB WALL foi desenvolvida para uso interno ou externo em garagem ou estacionamento. Com design moderno, compacto e fixado na parede, a Wall é perfeita para residências e condomínios. Compatível com redes elétricas monofásicas ou bifásicas com variados níveis de tensão, ela alia segurança e praticidade para seu dia a dia.

  • Potência de recarga: 3,7 kW (115V CA) ou 7,4 kW (230V CA);
  • Tensão de alimentação: 100-240 V CA ±10% (F+N+T)/(F+F+T);
  • Conexão com a internet via wi-fi;
  • Protocolo de comunicação padrão e aberto OCPP 1.6 JSON que permite interoperabilidade entre estações e sistemas na nuvem;
  • Controle de acesso seguro via cartões de proximidade (RFID), aplicativo para celular ou software de gestão;
  • Medição de energia que possibilita a coleta das informações de consumo;
  • Conector Tipo 2 (europeu) ou Tipo 1 (americano) posicionado para facilitar o acesso;
  • Cabo de 5 metros incluídos;
  • Funções de proteção contra curto-circuito, sobrecorrente, sobretensão e falha de comunicação;
  • Utilização ao tempo: resistente a jatos de água, raios UV e poeira (IP65).

WEMOB Parking

A Estação de Recarga WEMOB PARKING foi desenvolvida especialmente para uso compartilhado em estacionamentos públicos e privados.

  • Recarga de até dois veículos elétricos simultâneos em 22 kW;
  • Nova linha: Opção de recarga de um veículo com até 43 kW (ideal para veículos pesados);
  • Possibilidade de instalação em redes monofásicas, bifásicas ou trifásicas (Até 415V CA);
  • Medição de energia que possibilita a coleta das informações de consumo;
  • Controle de acesso seguro via cartões de proximidade (RFID), aplicativo para celular ou software de gestão;
  • Opções para conexão à internet via chip de celular, cabo Ethernet ou Wi-Fi, conforme modelo;
  • Protocolo de comunicação padrão e aberto OCPP 1.6 JSON que permite interoperabilidade entre estações e sistemas na nuvem;
  • Pode ser facilmente instalada em paredes ou em pedestal;
  • Modelos com IHM, conforme catálogo;
  • Conector Tipo 2 (europeu) posicionado para facilitar o acesso;
  • Cabos com 5 metros incluídos;
  • Funções de proteção contra curto-circuitos, sobrecorrente, sobretensão e falha de comunicação;
  • Utilização ao tempo: Resistente a jatos de água, raios UV e poeira (IP55/IP65, conforme modelo).

WEMOB Station

A estação de recarga WEMOB  STATION é a solução completa para recarga rápida de veículos elétricos em estações de serviço e rodovias. Com opções de até três padrões para recarga, a WEMOB Station é a escolha ideal para recarga rápida em corrente contínua ou em corrente alternada. Seu tamanho compacto a torna perfeita para uso urbano, com flexibilidade de potências para recarga em até 150 kW.

  • Em potências de 30 a 150 kW;
  • Instalação em redes trifásicas;
  • Tensão de alimentação: 380-415 V ca ± 10% 3F+N+T (Até 480V CA para modelos sem conector AC, sob consulta);
  • Cabos de 3,8 metros incluídos;
  • Protocolo de comunicação padrão e aberto OCPP 1.6 JSON que permite interoperabilidade entre estações e sistemas na nuvem;
  • Dispositivos de proteção elétrica incluídos, proporcionando maior segurança para você e seu veículo elétrico;
  • Conectividade com antena receptora de sinal;
  • Display colorido em altura ergonômica, acessível e de fácil leitura;
  • Controle de acesso seguro via RFID, aplicativo para celular ou software de gestão;
  • Possibilidade de recargas CA e CC simultâneas (Tipo 2 e CCS-2/CHAdeMO) no modelo trivalente;
  • Opções para conexão à internet via chip de celular, cabo Ethernet ou Wi-Fi;
  • Painel metálico resistente a projeções de água, raios UV, arranhões e poeira (IP54).

Plataformas

Os usuários de veículos elétricos podem visualizar as informações das estações de recarga em tempo real e na palma da mão através do aplicativo para smartphones WEMOB EV Drivers. Além disso, através do WEMOB Station Fleet Management os proprietários dos eletropostos podem controlar a sua rede de estações de recarga de forma remota e simultânea.



WEMOB EV Drivers

Aplicativo de celular para usuários de veículos elétricos com versões disponíveis para smart watches e plataformas veiculares.

  • Estação mais próxima: identifica as estações mais próximas do usuário, indicando a rota de viagem;
  • Status atual:visualização dos conectores disponíveis da estação em tempo real, com filtro por tipo de conector;
  • Controle remoto:inicialização ou finalização de uma recarga através de seu smartphone;
  • Monitoramento: visualização em tempo real da energia consumida, tempo decorrido e preço pela recarga, no seu aplicativo e em seu smart watch;
  • Estatísticas de uso: gráficos de estatísticas de uso;
  • Histórico:visualização das recargas efetuadas anteriormente;
  • Reserva de estações: reserva de conector, possibilita ao usuário se deslocar até o ponto de recarga sem que outro usuário inicie uma recarga durante seu deslocamento;
  • Gestão de filas:: permite ao usuário entrar na fila de recarga caso o conector esteja em uso;
  • Perfil do usuário: : cadastro do veículo para busca otimizada de estações de recarga com conectores compatíveis;
  • Pagamento:: possibilidade de cadastro de cartão de crédito para recargas em estações com cobrança.

*O acesso às estações de recarga por meio do aplicativo é um item opcional, incluso na contratação do serviço WEMOB Management Platform. Para maiores informações consulte seu representante.



WEMOB Station Fleet Management

Plataforma para gerenciamento para proprietários de estações e frotistas

  • Gestão de usuários: permite a inclusão/remoção de usuários que poderão utilizar cada estação;
  • Cadastro e configuração das estações: : permite cadastrar a estação como pública, a qual estará disponível para recarregar a qualquer usuário, ou como estação privada, apenas permitindo que usuários cadastrados pelo gestor da estação tenham acesso à recarga. Configuração do endereço da estação para visibilidade no mapa pelo aplicativo;
  • Monitoramento coletivo: status e informações de todas suas estações em tempo real, incluindo demanda atual das estações em kW, uso médio de tempo e energia por recarga, além de permitir reiniciar a estação remotamente;
  • Estatísticas de uso: : gráficos de números de recargas, energia consumida, tempo, usuários novos, etc.
  • Cobrança: : configuração do valor a ser cobrado por cada recarga seja por meio de rateio em estações privadas ou no cartão de crédito cadastrado pelo usuário do aplicativo;
  • Gestão de rateio (condomínios e frotistas):: além do valor referente às recargas realizadas, os custos fixos são divididos entre usuários cadastrados em uma estação privada, com geração automática dos valores a serem pagos por cada usuário para posterior cobrança;
  • Gestão de energia: : Integração com WEMOB Smart Charging System.

Firmware Update

O mercado de estações de recarga para veículos elétricos é recente e está em constante evolução. Periodicamente são lançadas atualizações de firmware para adicionar funcionalidades e melhorar o desempenho da sua estação de recarga. Estas atualizações mantêm sua estação na vanguarda e permitem que ela acompanhe os desenvolvimentos mais recentes do mercado.

A atualização é feita de forma remota usando a tecnologia Firmware Over The Air (FOTA), através do comando "Firmware Update" via OCPP. O processo de download sem fio leva geralmente de três a dez minutos, dependendo da velocidade de conexão e do tamanho da atualização. Somente é possível baixar a versão de firmware mais recente e não voltar para uma versão antiga. A WEG disponibilizará atualizações de firmware durante o ciclo de vida do produto.

Os arquivos estão disponível em:Charging Station

ATENÇÃO:Aponte para o diretório (URI) do firmware correspondente ao modelo de estação de recarga adquirido, sob risco de danificar a estação de recarga.

 

Acessórios

Quadro de Proteções Elétricas

  • Dispositivo de corrente residual (RCD tipo A curva C);
  • Dispositivo de proteção contra surtos (DPS);
  • Disjuntor termomagnético;
  • IP31.

Cartões RFID

  • Kit com 10 cartões de proximidade;
  • Tecnologia Mifare;
  • Cadastro via cartão mestre ou plataforma WEMOB.
WEMOB Cartão RFID

Suporte para enrolar cabos

  • Material resistente;
  • Uso ao tempo.

Pedestal para fixação

  • Instalação em solo;
  • Aço inoxidável;
  • Suporte com trilho DIN para instalação das proteções elétricas em seu interior.
WEMOB Totem