• Français
    • Português de Portugal
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
    • BBBEE & CSI
  • Productos
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • MEPS
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
    • Français
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover General IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación General IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

General IE1 0.33 HP 4P B56 3F 220/380 V 50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13047926

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Chapa de acero 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM20x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa B56 
Potencia 0.25 kW (0.33 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1450 rpm 
Resbalamiento 3.33 % 
Tensión nominal 220/380 V 
Corriente nominal 1.60/0.926 A 
Corriente de arranque 8.80/5.09 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Ip/In 5.5x(Cód. M) 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 1.40/0.811 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 0.168 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1040/45 
Torque de arranque 300 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 350 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 18s (frío) 10s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0026 kgm² 
Categoria A 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Masa aproximada³ 11.0 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 68.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.60 
Tipo de cojinete 6203 ZZ  
Cojinete LNA 6202 ZZ  
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net