Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Türkçe
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Türkçe
  1. Home
  2. Controls
  3. Acessórios para Controls
  4. Acessórios para Comando e Sinalização
  5. Acessórios para Montagem em Flange/Base/Caixa CSW (22 mm)
  6. Blocos
  7. Blocos de Iluminação
  8. BLOCO ILUMINACAO CSW-BIDLB-2E27
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

BLOCO ILUMINACAO CSW-BIDLB-2E27

Produto: 12195924
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
Gerar Documentos
  1. BLOCO ILUMINACAO CSW-BIDLB-2E27
BLOCO ILUMINACAO CSW-BIDLB-2E27

Imagem meramente ilustrativa

Resumo das características técnicas
Aplicação Comando e sinalização CSW
Tipo Direta com LED integrado-CSW B
Tensão de alimentação 48V50/60Hz-DC
Tensão da lâmpada Não especificado
Potência dissipada (W) 0,48
Cor Verde

 Carregando...

Configurar
VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • WEG Türkiye Istanbul Office: Esas Kurtköy Aeropark, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:11/A 28, D:5. Kat, 34912 - İstanbul / Turquia
  • WEG Türkiye Gearbox Factory: Muradiye Mah. 7 (OSB) Sk. No: 4 - Manisa / Turquia
  • WEG Türkiye İzmir Factory: Kemalpaşa OSB, Ankara Asfaltı Cd. No:57, 35730 - İzmir / Turquia
  • Telefone: +90 0232 877 10 60
  • contact.contactUs.fax: +90 (232) 877 10 59
  • E-mail: info@volt.weg.net
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.