Панель управления ЧРП серии 900 имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Поставляется в комплекте с приводом.
В связи с постоянным развитием промышленных процессов и машин все чаще требуются эффективные и действенные решения. ЧРП серии 900 имеет уникальную функцию управления температурным режимом, которая позволяет использовать его в средах с различными температурами. Будучи интегрированной системой, преобразователь частоты может измерять температуру окружающей среды и конфигурироваться, изменяя частоту переключения, тем самым становясь универсальным преобразователем частоты и позволяя использовать его в различных промышленных приложениях.

ЧРП серии 900 может быть подключен к основным промышленным коммуникационным сетям без дополнительных модулей связи, так как он имеет на борту два порта интерфейса Ethernet для связи EtherNet/IP, Modbus-TCP и MQTT, а также порт интерфейса RS485 для связи Modbus-RTU.
Панель оператора ЧРП серии 900 с возможностью подключения по Bluetooth®. Это позволяет параметрировать, резервировать, восстанавливать параметры привода через мобильное приложение WPS.

Vectrue Technology® - Режим управления приводом, разработанный WEG
Различные варианты управления приводом в зависимости от применения
Асинхронные электродвигатели
Электродвигатели двигатели на постоянных магнитах


ЧРП серии 900 обладает расширенными функциями для удовлетворения самых требовательных клиентов.
Основные сегменты:
Приложения: