• Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 143/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 143/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 143/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 11611205

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 143/5T  143/5T  143/5T  143/5T  143/5T  143/5T  143/5T 
Potência 2 HP (1.5 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1750 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1465 rpm  1435 rpm  1440 rpm  1450 rpm 
Escorregamento 2.78 %  2.67 %  2.33 %  2.33 %  4.33 %  4.00 %  3.33 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 5.72/2.86 A  2.67 A  2.72 A  2.72 A  3.37 A  3.26 A  3.27 A 
Corrente de partida 47.5/23.7 A  21.9 A  23.7 A  24.5 A  21.9 A  23.5 A  25.2 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 8.3x(Cód. L)  8.2x(Cód. L)  8.7x(Cód. M)  9.0x(Cód. N)  6.5x(Cód. J)  7.2x(Cód. K)  7.7x(Cód. L) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9  9  9  9 
Corrente a vazio 3.46/1.73 A  1.70 A  1.90 A  2.10 A  1.70 A  1.90 A  2.10 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 0.829 kgfm  0.746 kgfm  0.743 kgfm  0.743 kgfm  1.01 kgfm  1.01 kgfm  1.00 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 280 %  320 %  340 %  380 %  240 %  260 %  280 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 350 %  360 %  380 %  409 %  270 %  290 %  310 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 18s (frio) 10s (quente)  28s (frio) 16s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  16s (frio) 9s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm² 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 51.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 22.9 kg  22.9 kg  22.9 kg  22.9 kg  22.9 kg  22.9 kg  22.9 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 86.5  84.5  84.5  84.1  82.5  84.0  84.0 
Fator de potência (100% carga) 0.76  0.74  0.69  0.67  0.82  0.79  0.76 
Tipo de mancal 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
Mancal LNA 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Cazaquistão
  • Telefone: +7 (701) 447-00-00
  • E-mail: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Saneamento
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
  • Solicite um Orçamento