header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Uma linha de motores de baixa tensão que carregam a tecnologia que o mundo já conhece em um produto com projeto elétrico padrão adequado para operação com VFD, ampla faixa de potência e certificação BIS exclusiva para o mercado indiano.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Carcaça | 71 |
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220/380V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
|---|---|
| Potência | 0.37 kW |
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |
This product line was exclusively developed for the Indian market, but we have several lines of industrial motors to meet your needs.
Keep browsing the site and learn more!