header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Motor com temperatura de superfície reduzida que, em condições normais de operação ou na partida, não gera arcos, fagulhas ou aquecimento suficiente para provocar a ignição da atmosfera explosiva para a qual foi projetado. É o motor ideal para aplicação em locais onde são fabricados, estocados ou transformados produtos potencialmente explosivos. Foram projetados para operação em Zonas 1 e 2 e possuem proteção do tipo Ex-e.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 218-242/380-420 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 3000 rpm |
| Potência | 0.25 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |