header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O W21Xdb é um motor à prova de explosão projetado especialmente para operar em ambientes com a presença de atmosferas explosivas. Possui construção robusta, sistema de retenção de chamas com interstícios entre peças cuidadosamente projetados, usinagem de precisão na caixa de ligação e parafusos com alta resistência mecânica. Atende às necessidades de áreas classificadas como Zona 1 e Zona 2.
| Norma | SANS 1804 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-240/380-415//440-460 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 3000 rpm |
| Potência | 1.5 kW |
|---|---|
| Fixação | Sem pés |
| Flange | FF |
| Forma construtiva | B5R(E) |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |