Solução Completa e Versátil

As soft-starters SSW7000 são controles de partida estáticos que atuam no controle da partida/parada e também efetua a proteção recomendada de motores de indução trifásicos de média tensão. O controle da tensão aplicada ao motor é realizado através da variação do ângulo de disparos dos tiristores, proporcionando a suavização da partida, tanto elétrica (eliminando o impacto do surto de corrente para a rede de alimentação durante a partida) quanto mecânica (evitando impactos para a carga e acoplamento).

 

Proteções Disponíveis (Padrão)

Sub/sobrecorrente e desbalanceamento de corrente, sub/sobrecorrente e desbalanceamento de tensão, sub/sobretorque e sobrepotência ativa, falta de fase, sequência de fase invertida, sobretemperatura nos braços de potência, sobrecarga no motor, sobretemperatura no motor (opcional), defeito externo, falta à terra por tensão ou corrente, falhas nos braços de potência, falhas nos contatores de potência, falhas nos cartões de controle, falhas de comunicação da IHM e entre controles, falhas nas redes de comunicação e erros de programação.

Para mais detalhes e proteções implementadas, consulte o manual de programação.

Vantagens

  • 6 modos de partida/parada suave pré-programados, contando com a tecnologia do modo de controle de torque TFTC - "Totally Flexible Torque Control" desenvolvida pela WEG (utilizando conceitos de controle vetorial e controle direto de torque, baseado nas tecnologias desenvolvidas e aplicadas aos inversores de frequência), proporcionando uma rampa de velocidade linear de acordo com a carga aplicada ao motor;
  • Interface de programação amigável;
  • Função de parametrização orientada, minimizando o tempo de programação durante o comissionamento;
  • Software SuperDrive para PC (licença grátis), para programação/operação/monitoração da soft-starter SSW7000;
  • Proteção do motor integrada (eliminando a necessidade de relés de proteção adicionais);
  • Proteção de falta-terra integrado (padrão);
  • Seccionamento/proteção de entrada integrado (contator ou disjuntor);
  • Elevada capacidade de sobrecarga em temperaturas ambiente de até 50°C;
  • Diminuição da demanda de energia na partida;
  • Redução do pico de corrente de partida na rede de alimentação;
  • Redução de solavancos na partida;
  • Redução dos desgastes mecânicos na carga e nos acoplamentos;
  • Aumento da vida útil do motor, do conjunto mecânico e do conjunto elétrico;
  • Projeto padronizado e/ou sob medida para atendimento de características próprias da aplicação.

Principais Características

  • Faixa de Potência: 300 HP a 16.300 HP (235kW até 12.200 kW);
  • Tensões de motor: 2,3 kV até 13,8 kV;
  • Correntes de saída: 70 A, 125 A, 180 A, 250 A, 300 A, 360 A, 400 A, 500 A e 600 A (outras potências/correntes de saída sob consulta);
  • Entrada: seccionador + contator (fixo) / disjuntor (extraível) – fusíveis de média tensão na proteção de entrada, em conjunto com seccionador + contator;
  • Bypass integrado: contator (fixo)/disjuntor (fixo) – contatores e/ou disjuntores principais e de bypass: a vácuo;
  • Contator/disjuntor de entrada e de bypass aptos para fazer partida direta;
  • Grau de proteção: IP41, IP54 e NEMA 12 (opção de solução outdoor sob consulta);
  • Compartimentos de baixa tensão (controle) e média tensão (potência) totalmente isolados, comunicando por meio de fibra óptica;
  • Possiblidade de interconexão da alimentação entre os SSW7000 por barras;
  • Acesso frontal (sem necessidade de acesso traseiro);
  • Fácil instalação e adequado para retrofits;
  • 310.000 horas de MTBF; 8 horas de MTTR;
  • Proteção de falta-terra por tensão ou por corrente;
  • Proteção ativa do motor durante o regime permanente de operação;
  • 6 modos de partida: controle de torque, controle de bomba, rampa de corrente, rampa de tensão, limite de corrente, partida direta;
  • IHM gráfica com tela gráfica em LCD;
  • Relógio em tempo real (utilizado para lista de alarmes e também para programação);
  • Função SoftPLC (agrega ao controle do SSW7000 funções de PLC);
  • Comunicação com PC via USB (para edição de parâmetros e da programação da SoftPLC);
  • Softwares de programação SuperDrive e WLP com licença grátis;
  • Cartões para comunicação em redes e acessórios podem ser facilmente e rapidamente instalados devido ao conceito Plug & Play.

Filosofia Plug & Play

Seus acessórios são baseados na filosofia Plug & Play (conecte e use), ou seja: são configurados automaticamente quando conectados a SSW7000, garantindo mais rapidez e simplicidade na instalação.

 

Acessórios

Módulo de memória flash, placas de comunicação DeviceNet, Profibus-DP, Ethernet e Modbus, interface RS232 ou RS485, e proteção térmica do motor (8 canais de Pt-100).

Interface de Operação

Possui forma de navegação semelhante à utilizada em celulares, com opção de acesso sequencial aos parâmetros ou através de grupos (menu) pelas teclas de acesso das funções do display (soft-keys), sendo também possível instalar uma IHM touch screen com diversos idiomas.

Aplicações

Bombas, sopradores, ventiladores, compressores, exaustores, transportadores e picadores.