Vectrue Technology® – Tecnologia de Controle dos Inversores de Frequência WEG

  • Escalar V/F linear ou ajustável - Controle da velocidade do motor com compensação de escorregamento
  • VVW - Voltage Vector WEG - Controle da velocidade do motor com ajuste automático as variações de carga e da rede
  • Vetorial sensorless (sem encoder) - Controle vetorial de torque e velocidade com alta resposta dinâmica
  • Vetorial com encoder - Controle vetorial de torque e velocidade com alta resposta dinâmica em toda a faixa de velocidade

Frenagem Ótima - Optimal Braking® – Tecnologia de Frenagem dos Inversores de Frequência WEG

Disponível no modo de controle vetorial do CFW700 permite a frenagem controlada do motor eliminando, em algumas aplicações, o uso do resistor de frenagem. Pode ser aplicada em acionamentos de alta performance dinâmica, com torques frenantes da ordem de 5 vezes o torque característico de uma frenagem CC e sem a utilização de resistor de frenagem, tornando-se uma solução eficaz e de custo reduzido para aplicações com frenagem.

Interface de Operação Remota

A IHM pode ser instalada em portas de painéis ou consoles de máquinas com o grau de proteção IP56 (acessório), através do kit moldura para montagem remota da IHM, RHMIF-02.

Simplicidade

No CFW700 os acessórios são incorporados baseados na filosofia "conecte e use" (plug-and-play), ou seja, eles são reconhecidos e configurados automaticamente quando conectados ao inversor, garantindo mais rapidez e simplicidade.

Principais Características

  • Tensão de alimentação:
    • 220 V monofásica: corrente nominal de saída de 6 a 10 A (1,5 a 3 cv)
    • 220 V trifásica: corrente nominal de saída de 6 a 211 A (1,5 a 75 cv)
    • 380-480 V trifásica: corrente nominal de saída 3,6 a 211 A (2 a 175 cv)
  • Estrutura compacta, ideal para instalação em espaços reduzidos
  • Alta precisão e confiabilidade no controle de velocidade e de torque
  • Robustez de hardware
  • Versão HVAC
  • Indutores no barramento CC: não necessita de reatância de rede, instalação em qualquer rede, sem restrição de impedância mínima, atende a norma IEC61000-3-12
  • Entrada isolada para encoder incremental
  • Interface RS485 isolada
  • 8 entradas digitais e 5 saídas digitais
  • Sistema inteligente de refrigeração: monitoração da temperatura do dissipador e do ar interno nos cartões eletrônicos, monitoração e indicação da velocidade e o número de horas de operação do ventilador

Função SoftPLC

Disponível na versão padrão, essa função de software agrega ao CFW700 as funcionalidades de um controlador lógico programável - CLP, permitindo a criação de aplicativos de software próprios, garantindo flexibilidade e redução de custos.

Softwares WLP e SuperDrive G2, gratuitos, disponíveis em Softwares.

Funções

  • Start-Up orientado: principais parâmetros agrupados numa sequência lógica, para simplificar e dar mais rapidez na colocação em funcionamento do inversor
  • Multi-Speed: até 8 velocidades pré-programadas (via SoftPLC)
  • Função de Auto-Ajuste: modo vetorial ou VVW
  • Regulador PID: controle de variáveis de processos através da variação da velocidade do motor (via SoftPLC)
  • Potenciômetro eletrônico: permite o ajuste da referência de velocidade via entradas digitais (via SoftPLC)
  • Flying Start: permite acelerar o motor (em giro livre) a partir da rotação em que ele se encontra
  • Rampa "S": redução de choques mecânicos durante acelerações / desacelerações
  • Função Pular Velocidade: evita que o motor opere permanentemente em valores de velocidade onde o sistema mecânico entra em ressonância, causando vibração ou ruídos exagerados
  • Proteção de Sobrecarga do Motor: baseada em curvas que simulam o aquecimento e resfriamento do motor em casos de sobrecarga, conforme normas IEC 60947-4-2 e UL 508C
  • Ajuste da Classe Térmica do Motor: seu correto ajuste torna mais real o tempo de atuação da proteção de sobrecarga
  • Proteção de Sobretemperatura do Motor: proteção contra sobretemperatura, com sensor tipo PTC
  • Proteção de Sobrecarga no Inversor: protege os IGBTs e os retificadores de entrada do inversor em caso de sobrecarga
  • Ride-Through: possibilita a recuperação do inversor, sem bloqueio por subtensão, quando ocorrer uma queda na rede de alimentação

Aplicações

  • Bombas e ventiladores - redução do consumo de energia elétrica, controle preciso das variáveis de um processo (pressão, vazão, temperatura) com regulador PID, sinalização de alarmes de segurança e manutenção
  • Compressores - redução do consumo de energia elétrica, melhora o rendimento e controle de demanda, diminui a corrente de partida, evita desgastes mecânicos
  • Elevação de cargas - modo vetorial garante precisão de parada e controle de velocidade mesmo em baixas rotações
  • Fabricantes de máquinas e processos em geral - software gratuito, excelente custo benefício e facilidade de uso