2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover ODP High Efficiency 40 HP 2P 286TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies da comparação ODP High Efficiency 40 HP 2P 286TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

ODP High Efficiency 40 HP 2P 286TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Produto: 13043107

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Sin  Sin  Sin  Sin 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 286TS  286TS  286TS  286TS 
Potencia 40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW)  40 HP (30 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3545 rpm  2915 rpm  2925 rpm  2935 rpm 
Resbalamiento 1.53 %  2.83 %  2.50 %  2.17 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 93.4/46.7 A  57.2 A  55.0 A  53.2 A 
Corriente de arranque 579/290 A  275 A  303 A  330 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.2x(Cód. G)  4.8x(Cód. E)  5.5x(Cód. F)  6.2x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 26.0/13.0 A  12.0 A  14.0 A  16.0 A 
Material del ventilador Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador 
Torque nominal 59.3 ft.lb  72.1 ft.lb  71.8 ft.lb  71.6 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 229 %  170 %  190 %  210 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Torque máximo 210 %  200 %  200 %  200 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 48s (frío) 27s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente) 
Momento de inercia (J) 2.16 sq.ft.lb  2.16 sq.ft.lb  2.16 sq.ft.lb  2.16 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15  1.15  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP23  IP23  IP23  IP23 
Refrigeración IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 364 lb  364 lb  364 lb  364 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.7  89.5  89.5  90.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.88  0.89  0.88  0.87 
Tipo de cojinete 6311 Z C3  6311 Z C3  6311 Z C3  6311 Z C3 
Cojinete LNA 6211 Z C3  6211 Z C3  6211 Z C3  6211 Z C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México