header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Impregnação a vácuo (VPI) | |
| Graxeira | Dianteira e traseira | |
| Tensão de resistencia de aquecimento | 110-127/200-240 V | |
| Rosca da caixa principal | M63x1,5 | |
| Caixa de ligação dos acessórios | Com | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Com | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de aterramento | Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem | |
| Carcaça | 355J/H | |
| Proteção térmica enrolamento | PT100 - 3 fios 2 por fase | |
| Proteção térmica mancal | PT100 - 3 fios 1 no Mancal dianteiro | |
| Potência | 185 kW (250 HP) | |
| Chapéu | Sem | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1190 rpm | |
| Escorregamento | 0.83 % | |
| Tensão nominal | 6600 V | |
| Corrente nominal | 22.2 A | |
| Corrente de partida | 155 A | |
| Ip/In | 7.0 | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 3 | |
| Corrente a vazio | 8.10 A | |
| Material do ventilador | Ferro fundido | |
| Conjugado nominal | 1100 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 220 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Labirinto Taconite | |
| Conjugado máximo | 240 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Labirinto Taconite | |
| Tempo de rotor bloqueado | 36s (frio) 20s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 254 sq.ft.lb | |
| Classe de isolamento | F | |
| Fator de serviço | 1.00 | |
| Método de partida | Partida direta | |
| Regime de serviço | S1 | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3R(E) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | |
| Nível de ruído² | 77.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 4807 lb | |
| Flange | Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 94.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.77 | |
| Tipo de mancal | 6322 C3 | |
| Mancal LNA | 6319 C3 |