header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 286TS 286TS 286TS 286TS | |
| Potencia | 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3545 rpm 2915 rpm 2925 rpm 2935 rpm | |
| Resbalamiento | 1.53 % 2.83 % 2.50 % 2.17 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 93.4/46.7 A 57.2 A 55.0 A 53.2 A | |
| Corriente de arranque | 579/290 A 275 A 303 A 330 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.2x(Cód. G) 4.8x(Cód. E) 5.5x(Cód. F) 6.2x(Cód. G) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 26.0/13.0 A 12.0 A 14.0 A 16.0 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 59.3 ft.lb 72.1 ft.lb 71.8 ft.lb 71.6 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 229 % 170 % 190 % 210 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 210 % 200 % 200 % 200 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 48s (frío) 27s (caliente) 32s (frío) 18s (caliente) 32s (frío) 18s (caliente) 32s (frío) 18s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 2.16 sq.ft.lb 2.16 sq.ft.lb 2.16 sq.ft.lb 2.16 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 364 lb 364 lb 364 lb 364 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 91.7 89.5 89.5 90.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.89 0.88 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6311 Z C3 6311 Z C3 6311 Z C3 6311 Z C3 | |
| Cojinete LNA | 6211 Z C3 6211 Z C3 6211 Z C3 6211 Z C3 |