2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W50 185 kW 6P 355J/H 3Ph 6600 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) de la comparación

W50 185 kW 6P 355J/H 3Ph 6600 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Producto: 13008827

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Vacuum Pressure Impregnation (VPI) 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end 
Space Heater Voltage 110-127/200-240 V 
Main terminal box hole M63x1,5 
Accessories Terminal Box With 
Shaft Locking Device With 
Shaft Material SAE 4140 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 355J/H 
Winding thermal protection PT100 - 3 wires 2 per phase  
Bearing thermal protection PT100 - 3 wires 1 on DE bearing 
Output 185 kW (250 HP) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 1190 rpm 
Slip 0.83 % 
Rated voltage 6600 V 
Rated current 22.2 A 
L. R. Amperes 155 A 
LRC 7.0 
Connection Cables Quantity 3 
No load current 8.10 A 
Fan material Cast Iron 
Rated torque 1100 ft.lb 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 220 % 
NDE bearing Seal Taconite Labyrinth 
Breakdown torque 240 % 
DE bearing Seal Taconite Labyrinth 
Locked rotor time 36s (cold) 20s (hot) 
Moment of inertia (J) 254 sq.ft.lb 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Starting Method Direct On Line 
Duty Cycle S1 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55 
Enclosure IC411 - TEFC 
Mounting B3R(E) 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 77.0 dB(A) 
Approx. weight³ 4807 lb 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 94.5 
Power factor (100% load) 0.77 
Bearing type 6322 C3 
NDE bearing 6319 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México